Termékek közzététele
Hardrock 1000 Pro (ES)
Hardrock 1000 Pro (ES)
Hardrock 1000 Pro (ES)
    ROCKWOOL

    Hardrock 1000 Pro (ES)

    [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Panel rígido de lana de roca volcánica de Doble Densidad cuya cara superior es de extrema dureza.
    Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de alto mantenimiento y con instalaciones fotovoltaicas.

    Specifikáció
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel rígido de lana de roca volcánica ROCKWOOL de doble densidad (230 y 160kg/m3) cuya cara superior es de extrema dureza, Hardrock 1000 Pro, según UNE-EN 13162, de dimensiones 120 x 100 cm, conductividad térmica 0,039 W/(mK), Reacción al fuego A1 (EN 13501-1), absorción de agua a largo plazo WL(P), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1. Resistencia a la compresión 10 %, 80 kPa. Resistencia a la carga puntual 1000N.

      Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de alto mantenimiento y con instalaciones fotovoltaicas.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRWS_HARDROCK_391
    • TermékcsaládPanels
    • TermékcsoportRoofs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKőgyapot
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névInsulation
    • UNSPSC kód3014
    • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
    • OmniClass szám23-13 25 19
    • OmniClass névThermal Insulation 

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika Dél-Amerika Észak-Amerika