Termékek közzététele
Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    3.8/5 csillag3.8(6 vélemény)

    Satellite dish support for roof applications. 

    Choose the size VAULT® necessary to accommodate piping, conduit, cable or other penetrations in the same unit as the SDS.

    Specifikáció
    • The SDS utilizes The VAULT® in combination with – one 1-1/2” aluminum structural to support satellite dishes 40” diameter or less. This installation is accomplished with one side of the aluminum support being mechanically anchored to the roof inside the VAULT®, while the outside is supported by a non-penetration support which transfers less than 2.5 PSI to the roof structure. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórph-sds
    • TermékcsaládExterior Protection of Openings
    • TermékcsoportVAULT® Options
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-10-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Accessories
    • OmniClass szám23-17 21 11
    • OmniClass névExterior Protection of Openings