Termékek közzététele
Garden Bar Table
Garden Bar Table
    Röshults
    Archivált

    Garden Bar Table

    Barstool with tight forms Garden Bar Chair is a comfortable bar stool with stylish design. The bar stool is also adapted to our Garden Bar Table. It is made of beautiful teak and stainless steel. Cushion is optional.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóroshults_bar_table
    • TermékcsaládOutdoor Furniture
    • TermékcsoportGarden Lounge
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-10-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)625
    • Mélység (mm)625
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagTikfa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)14.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56