Termékek közzététele
Designo R7 Felső harmadban nyíló tetőablak fa
Designo R7 Felső harmadban nyíló tetőablak fa
Designo R7 Felső harmadban nyíló tetőablak fa
Designo R7 Felső harmadban nyíló tetőablak fa

    Designo R7 Felső harmadban nyíló tetőablak fa

    Designo R7 Felső harmadban nyíló tetőablak fa biztonsági és hőszigetelő üvegezéssel Egykezes kilincshasználat alul. 38°-os nyílásszög. Előre beállított nyitási pozícióval, a felső harmadban található forgástengellyel. Keret anyaga: színtelen, lakkozott tömör fenyő. Gyári előszerelés: párazáró fólia, körbefutó hőszigetelés és szerelő vas. Külső borítás: alumíniumból (antracit metál színben). Kézi működtetés.
    Specifikáció
    • R78_ 054/078 H200
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWDF_R7_H
    • TermékcsaládRoof windows
    • TermékcsoportTop-third pivot roof window
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-01
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFaanyag
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 névUnit Skylights
    • OmniClass szám23-17 13 23
    • OmniClass névRoof Windows
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings