Termékek közzététele
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI

    The Clearbox wall is an all-glass partition 80 mm or 100 mm thick, placed on a lacquered aluminum frame. Clear Box is composed of two independent facings. It allows the integration of single or double glazing 6 to 12 mm thick, clear glazed, lacquered, integrated film or blind. The finish of the partition is ensured by flat lacquered joint cover, hollow or omega joint that will allow you to customize your projects. The aluminum frame allows the integration of aluminum door, laminate, "Clarit" or bi-flush.
    Specifikáció
    • Aluminum: RAL optional
      Vitrage Float 
      Glazing: Clear, Filmed, Sandblasted, Opal, Frosted or Engraved
      Options: Blinds between Glazing

      Acoustic Performance: 37 dB at 45 dB

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCLEARBOX
    • TermékcsaládVENTURI
    • TermékcsoportCLEARBOX
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2018-08-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névPanels or paneling
    • UNSPSC kód30161505
    • Uniclass 2015 kódSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 leírásPanel partition systems
    • OmniClass szám23-13 33 27 11
    • OmniClass névCurtain Walls