Termékek közzététele
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI

    The Pureline partition is a full height partition without joint cover of 80 mm or 100 mm thick, placed on lacquered aluminum frame. Pureline is composed of two independent facings. The finishes of the facings may vary from melamine panel, laminate, lacquered steel, Ecrimur or coated plaster. The panels are maintained by an invisible hooking system. The aluminum frame allows the integration of aluminum door, laminate, "Clarit" or bi-flush.
    Specifikáció
    • Aluminum: RAL optional Panel: Melamine choice with plated edges Options: Laminate Panel, Velleda Panel, Tole Panel Acoustic Performance: 39 dB at 47 dB
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPURELINE
    • TermékcsaládVENTURI
    • TermékcsoportPURELINE
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2018-08-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névPanels or paneling
    • UNSPSC kód30161505
    • Uniclass 2015 kódSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 leírásPanel partition systems
    • OmniClass szám23-13 33 27 11
    • OmniClass névCurtain Walls