Termékek közzététele
Roxtec GH BG™ FL100 transit
Roxtec GH BG™ FL100 transit
Roxtec GH BG™ FL100 transit
Roxtec GH BG™ FL100 transit
    Roxtec

    Roxtec GH BG™ FL100 transit

    Transit with wide flange and earthing terminal, for bolting onto uneven structures.

    The Roxtec GH BG™ FL100 is a cable and pipe seal for bonding and grounding applications. The rectangular steel frame with the wide flange ensures a tight seal when bolted onto concrete or brick walls/floors. The seal allows for high cable and pipe packing density. The transit can be used with a GE extension frame in galvanized steel to cover the depth of a thick wall. Roxtec EC (electrical continuity) test sticks are available to help indicate the electrical performance of the transit installation.

  • Easy to maintain and inspect
  • Provides built-in spare capacity
  • Specifikáció
    • Gas Tightness

      • 0.1 bar (catastrophic)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      Fire Rating

      • E/EI rating according to EN 13501
      • F/T rating according to UL 1479

      Structure of installation

      • Brick
      • Concrete

      Mounting type

      • Bolting
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGH_FL100_BG_transit
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2020-04-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGumi
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • IFC besorolásÉpületelem helyettesítő
    • ETIM-kódEC002600
    • ETIM-névBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015 kódSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 leírásFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 névPenetration Firestopping