Termékek közzététele
Roxtec GH FL100 transit
Roxtec GH FL100 transit
Roxtec GH FL100 transit
    Roxtec

    Roxtec GH FL100 transit

    Transit with wide flange, for bolting onto uneven structures.

    The Roxtec GH FL100 is a cable and pipe seal that allows for high packing density. The transit ensures a tight seal when bolted onto concrete or brick walls/floors. The rectangular steel frame has a 100mm wide flange to make it possible to place the bolting holes further from the opening in the wall to avoid the risk of cracks. The transit can be used with a GE extension frame in galvanized steel to cover the depth of a thick wall.

  • Rodent resistant
  • Area efficient
  • Easy to maintain and inspect
  • Specifikáció
    • Gas Tightness

      • 0.1 bar (catastrophic)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Fire Rating

      • E/EI rating according to EN 13501
      • F/T rating according to UL 1479

      Structure of installation

      • Brick
      • Concrete

      Mounting type

      • Bolting
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGH_FL100_transit
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2020-04-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGumi
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • IFC besorolásÉpületelem helyettesítő
    • ETIM-kódEC002600
    • ETIM-névBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015 kódSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 leírásFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 névPenetration Firestopping