Termékek közzététele
Roxtec R UG™ transit
Roxtec R UG™ transit
Roxtec R UG™ transit
Roxtec R UG™ transit
    Roxtec

    Roxtec R UG™ transit

    Transit in flexible configuration for multiple cables and pipes entering via foundations.

    The Roxtec R UG™ is a transit for multiple cables and pipes entering via foundations. The seal allows for a mix of small and large cables and pipes in the same opening and works as a long-lasting barrier against flooding, gas, humidity and rodents. The transit withstands extreme cable bending and can be installed into sleeves, conduits and core drilled holes also in wet conditions and environments with running water.

  • Rodent resistant
  • Area efficient
  • Quick and easy to install
  • Easy to maintain and inspect
  • Specifikáció
    • Gas Tightness

      • 0.3 bar (constant)

      Water Tightness

      • 0.3 bar (constant)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Structure of installation

      • Concrete

      Mounting type

      • Existing hole
      • Existing sleeve
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóR_UG_transit
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2020-04-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGumi
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Víz
    • IFC besorolásÉpületelem helyettesítő
    • ETIM-kódEC000220
    • ETIM-névWall duct for cable
    • Uniclass 2015 kódSs_25_60
    • Uniclass 2015 leírásWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 névUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems