Termékek közzététele
Roxtec H3+1 UG™ seal
Roxtec H3+1 UG™ seal
Roxtec H3+1 UG™ seal
Roxtec H3+1 UG™ seal
    Roxtec

    Roxtec H3+1 UG™ seal

    Transit for cables entering via foundations.

    The Roxtec H3+1 UG™ seal is ideal for power cables in trefoil formation entering via foundations together with a grounding cable. It works as a long-lasting barrier against flooding, gas, humidity and rodents. It is a four-part seal that is easy to install also in wet conditions and in environments with running water. The transit withstands extreme cable bending and has a +3mm tolerance towards the aperture as well as an indicator showing when a compressed seal is achieved. The seal can be installed into knock-out sleeves, conduits and core drilled holes.

  • Rodent resistant
  • Quick and easy to install
  • Provides excellent cable retention
  • Specifikáció
    • Gas Tightness

      • 0.3 bar (constant)

      Water Tightness

      • 0.3 bar (constant)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Structure of installation

      • Concrete

      Mounting type

      • Existing hole
      • Existing sleeve
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH3_1_UG_seal
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2020-04-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGumi
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Víz
    • IFC besorolásÉpületelem helyettesítő
    • ETIM-kódEC000220
    • ETIM-névWall duct for cable
    • Uniclass 2015 kódSs_25_60
    • Uniclass 2015 leírásWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 névUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems