Termékek közzététele
Roxtec H3 seal
Roxtec H3 seal
Roxtec H3 seal
Roxtec H3 seal
    Roxtec

    Roxtec H3 seal

    Openable transit for sealing around existing cables/pipes.

    The Roxtec H3 is a round seal for cable and pipe entries in metal sleeves or core drilled holes. The split construction of the seal makes it easy to install around existing cables and pipes or cables in trefoil formation. The transit has fittings of acid-proof stainless steel and is adaptable to cables and pipes of different sizes. The seal is also available with smaller front fittings to enable insertion into a hole.

  • Rodent resistant
  • Perfect for retrofit
  • Quick and easy to install
  • Specifikáció
    • Gas Tightness

      • 2.67 bar (catastrophic)

      Water Tightness

      • 4 bar (catastrophic)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Fire Rating

      • A-CLASS according to IMO 2010 FTP Code
      • E/EI rating according to EN 13501

      Structure of installation

      • Metal
      • Concrete

      Mounting type

      • Existing hole
      • Existing sleeve
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH3_seal
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2020-04-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGumi
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • IFC besorolásÉpületelem helyettesítő
    • ETIM-kódEC000220
    • ETIM-névWall duct for cable
    • Uniclass 2015 kódSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 leírásFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 névPenetration Firestopping