Termékek közzététele
Roxtec R transit
Roxtec R transit
Roxtec R transit
Roxtec R transit
    Roxtec

    Roxtec R transit

    Round transit for sealing around multiple cables and pipes in a limited area.

    The Roxtec R is a cable and pipe transit for use in pipe sleeves or round holes. The compression is integrated in the transit frame so it seals by expansion. The standard sealing modules are adaptable to cable and pipe sizes, and can be used to build in spare capacity in the transit. The net on the backside protects during horizontal installations (not included in R 70 and R 75). The frame can be cut open for installation around existing cables or pipes.

  • Area efficient
  • Easy to maintain and inspect
  • Specifikáció
    • Gas Tightness

      • 2.5 bar (catastrophic)

      Water Tightness

      • 4 bar (catastrophic)

      Fire Rating

      • A-CLASS according to IMO 2010 FTP Code
      • E/EI rating according to EN 13501
      • E/EI rating according to EN 45545 E30
      • F/T rating according to UL 1479
      • H-CLASS according to IMO 2010 FTP Code + HC fire load curve

      Structure of installation

      • Metal
      • Concrete

      Mounting type

      • Existing hole
      • Existing sleeve
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóR_transit
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2020-04-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGumi
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • IFC besorolásÉpületelem helyettesítő
    • ETIM-kódEC000220
    • ETIM-névWall duct for cable
    • Uniclass 2015 kódSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 leírásFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 névPenetration Firestopping