Clearsorber® Foil-Single Layer is a Class A, high light-transmitting, micro-perforated acoustical system that targets sound absorption through the speech frequencies. With a light transmission index of approximately 92%, our UV, chemical-resistant material has an ultra-low yellowing index with minimal hazing. Because the system does not require the added use of conventional (opaque) sound-absorbent materials, it can provide clear, see-through visibility and natural daylighting while filtering out 61% of the UV rays at 380nm. Considering its clear appearance, Clearsorber® Foil-Single Layer achieves impressive sound absorption that can be tailored to your project.
Features
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |