Termékek közzététele
Formedffusor™ T Acoustic Sound Diffuser
Formedffusor™ T Acoustic Sound Diffuser

    Formedffusor™ T Acoustic Sound Diffuser

    Since its inception, the number theoretic QRD® 734 diffusor has proven to be a versatile, general purpose diffusor. The uniform scattering, wide bandwidth and broad selection of finishes made the QRD® a logical choice for almost any speech, critical listening or performance facility. The FormedffusorTM T Tile brings this proven technology to a wider audience with its economical pricing, ease of installation, Class A fire rating, lightweight thermoformed material, durability and color options.

    Features

    • Available in nominal 2′ W x 2′ L x 4″ D panels.
    Specifikáció
    • Finish - Comes in a standard natural white finish and can either be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

      Product Material Composition - Thermo-Form (TPS) Polymer

      Product Acoustic Function - Diffusion

      Product Core Fire Rating - Class I or A

      Weight PSF - 0.75

      Installation - The FormedffusorTM T Tile is designed to drop into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. The tiles can also be ceiling or wall mounted using RPG provided trims. Tiles can be installed in one or two dimensional arrays horizontally and vertically

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóformedffusor-t
    • TermékcsaládArchitectural Acoustics
    • TermékcsoportDiffusion
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolymer
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustic Room Components
    • OmniClass szám23-15 13 19 35
    • OmniClass névAcoustical Wall Treatment