Termékek közzététele
Formedffusor™ T Barrel Acoustic Sound Diffuser

Formedffusor™ T Barrel Acoustic Sound Diffuser

The FormedffusorTM T Barrel is a high-impact, thermoformed unit in a basic shape. It is an economical solution in architectural acoustics used in band and choral rooms to blend the direct and reflected sound to increase intelligibility and enhance musical clarity and intimacy. Low-frequency absorption is also achieved. Units can be manufactured with internal stiffeners for increased rigidity and a liner for decreased bass absorption.

Features

  • Available in nominal 2′ x 2′, 2′ x 4′, 4′ x 4′, 4′ x 6′, 4′ x 8′ panels.
Specifikáció
  • Finish - Comes in a standard natural white finish and can either be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Thermo-Form (TPS) Polymer

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Installation - Overhead mounting of the FormedffusorTM T Barrel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Panels can also be mounted directly onto walls and ceilings using RPG-supplied hardware.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóformedffusor-t-barrel
  • TermékcsaládArchitectural Acoustics
  • TermékcsoportDiffusion
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-01-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolymer
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAcoustic Room Components
  • OmniClass szám23-15 13 19 35
  • OmniClass névAcoustical Wall Treatment