The Perfecto® Mini Panel is a simple but powerful union between architecture and acoustic performance that provides a hole sizing option between the standard Perfecto® and the Perfecto® Micro perforations. Utilizing thousands of 1.0mm perforations and available in a high recycled content, ULEF, Class A fire-rated and FSC® certified MDF core with an optional black fleece backer, the Perfecto® Mini Panel can achieve up to an average NRC=1.00 while focusing the sound absorption spectrum in the mid and low frequencies while maintaining higher frequencies with a low open area.
Features
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |