The Waveform® Monoradial A Panel, available in an aluminum skin with honeycomb core, is used in auditoriums to blend the direct and early reflected sound to increase intelligibility, enhance musical clarity and intimacy. When absorptive material is placed into the rear cavity of the assembled unit in an overhead canopy configuration, significant reverberation time reduction in the space can also be accomplished. This symmetrical Waveform® Monoradial A Panel can also be arrayed to reduce periodicity effects and be installed on walls or ceilings.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |