The Waveform® Spline G3 Panel represents the continuing evolution in architectural acoustics toward quantifiable, organic shapes. Developed using RPG’s powerful shape optimization and aperiodic modulation technology, they are designed to blend the direct and reflected sound to increase intelligibility and enhance musical clarity and intimacy in performance spaces such as auditoriums, band rooms and choral rooms. One of the most powerful one-dimensional sound diffusers available today, the asymmetric Waveform® Spline G3 Panel is constructed of non-combustible glass fiber reinforced gypsum (GFRG). They can be arrayed to reduce periodicity effects and be installed on walls or ceilings.
Features
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |