Termékek közzététele
EME420MD Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver
Ruskin

EME420MD Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver

4.3/5 csillag4.3(17 vélemény)

The EME420MD Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver is Miami-Dade County Approved for high windload and impact resistance.  It provides Class A AMCA wind driven rain resistance to minimize rain infiltration.  The EME420MD features:

  • Miami-Dade NOA #17-1214.18 Expire 2/23/21
  • Florida product Approval #FL 21829.5
  • Approval for use in open structures with provisions to manage weather infiltration
  • Missile impact resistant
  • Designed to withstand up to ±120 psf windload
  • AMCA Class A wind driven rain resistance (99.1% effective) at 1,190 fpm free area velocity
Specifikáció
  • The EME420MD Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver is Miami-Dade County Approved for high windload and impact resistance.  It provides Class A AMCA wind driven rain resistance to minimize rain infiltration.  The EME420MD features:

    Miami-Dade NOA 20-1015.08
    Florida product Approval #FL 21829.5
    Approval for use in open structures with provisions to manage weather infiltration
    Missile impact resistant
    Designed to withstand up to ±120 psf windload
    AMCA Class A wind driven rain resistance (99.1% effective) at 1,190 fpm free area velocity
    Texas Department of Insurance (TDI) Listed – LVR-10 

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEME420MD
  • TermékcsaládDoors
  • TermékcsoportFixed Exterior Louvers and Grilles
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2020-09-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök