Termékek közzététele
GPAD Walk Through Access Door
GPAD Walk Through Access Door
    Ruskin

    GPAD Walk Through Access Door

    The GPAD Access door is constructed with an aluminum frame and a galvanized steel panel. It features:

    • Availability in a variety of heights and widths.
    • Convenient, walk-through access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums.
    • Extremely low leakage of less than .1cfm/perimeter inch when door is closed.
    Specifikáció
    • Available in a variety of heights and widths, Ruskin's GPAD offers convenient, walkthrough access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums. Extremely low leakage of less than .1 cfm/perimeter inch is provided when door is closed (based on AMCA Standard 500 tests).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGPAD
    • TermékcsaládAccess Fittings for Air Ductwork
    • TermékcsoportAccess Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
    • Uniclass 2015 kódPr_65_65_23_25
    • Uniclass 2015 leírásDuctwork access doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 33 33
    • CSI MasterFormat 2014 névDuct-Mounting Access Doors
    • OmniClass szám23-17 11 27 13
    • OmniClass névAccess Doors