Termékek közzététele
Ruskin SD102 UL Classified Class II, Aluminum Airfoil Blade
Ruskin

Ruskin SD102 UL Classified Class II, Aluminum Airfoil Blade

The SD102 smoke damper is UL555S Leakage Class II Classified. It:

• Stops the passage of smoke into the supply system by isolating fans in systems where pressure exceed 4" w.g.
• Has airfoil blades, which have greater strength, less static pressure, superior sealing, superior fire protection ability, and produce less noise.
• Rated for 2,000 fpm and 4" w.g.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórd-00299-033
  • TermékcsaládSmoke Dampers
  • TermékcsoportFire and Smoke Dampers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-09-09
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Füstventilláció