Termékek közzététele
FSD60-VRA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Vertical Airfoil Blade
Ruskin

FSD60-VRA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Vertical Airfoil Blade

The FSD60-VRA is a 1 1/2 hour UL555 Classified Fire Damper and a UL555S Class I Classified Smoke Damper. It is designed for vertical installation and features:
  • Class I Leakage.
  • Rated 2,000 fpm and 4" w.g.
  • Easy mounting strap installation that doesn't require damper sleeve or mounting angles.
  • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire interrupts operational power
.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórd-00317-084
  • TermékcsaládSmoke Dampers
  • TermékcsoportCombination Fire/Smoke Dampers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-09-09
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Füstventilláció