Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
ruskin/products/062dc2bb-2c47-45c1-882b-340ef9a6f1f2
Kezdőlap
Kategóriák
Tűzvédelmi termékek
Tűzvédelem
FD35G : UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Style
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Ruskin
Követés
FD35G : UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Style
The FD35G is a UL555 classified, 1-1/2 hour rated, multiblade fire damper. It features:
Designed to accept a 1 3/4" grille and 3/4" grille flange ships loose.
UL approval for dual directional air flow.
Maximum velocity of 3,000 fpm.
Maximum 6" static pressure.
Galvanized steel construction.
Note: Consult Ruskin if wall is less than 6" thick
.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
rd-00317-115
Termékcsalád
Fire Dampers
Termékcsoport
Fire Dampers
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2009-09-09
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.ruskin.com/catalog/?id=13950
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Tűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Letöltés
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Letöltés
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Letöltés
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Letöltés
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
Letöltés
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Letöltés