Termékek közzététele
BD6  Commercial Backdraft Damper
BD6  Commercial Backdraft Damper
    Ruskin

    BD6 Commercial Backdraft Damper

    4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)

    The BD6 backdraft damper is ideally suited to heavy duty applications that demand less than 12 cfm per square foot of leakage at .5" w.g. It features:

    • A static pressure control option, which enables field adjustment to maintain static pressures ranging up to .25" w.g. for dampers up to 17.3 sq. ft and up to .75" w.g. for dampers up to 6 sq. ft.
    • Corrosion resistant aluminum construction.
    • Weather protection provided by blades that overlap the frame

    .

    Specifikáció
    • The BD6 backdraft damper is designed for medium to heavy duty commercial HVAC applications. Vertical mount allows horizontal airflow relief in one direction, but prevents reverse airflow in opposite direction. Air pressure differential opens damper, while gravity closes it. The BD6 conforms with the International Energy Conservation Code (IECC), and ASHRAE 90.1 leakage requirements for non-motorized dampers.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórd-00317-150
    • TermékcsaládDampers for Air Ductwork
    • TermékcsoportBackdraft and Pressure Relief Dampers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2009-09-09
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • OmniClass szám23-33 00 00
    • OmniClass névHVAC Specific Products and Equipment

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok