Termékek közzététele
CBD4 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper
Ruskin

CBD4 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper

The CBD4 is designed for gravity relief at relatively low pressure differentials and low velocity airflows. It features:
  • Extruded aluminum construction.
  • Adjustable counterbalance weights which enable the damper to operate in the range of .01" to .05" w.g
.
Specifikáció
  • The CBD4 is designed for gravity relief at relatively low pressure differentials and low velocity airflows. Adjustable counterbalance weights enable the damper to operate in the range of .01 to .05 inches water gage.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórd-00317-153
  • TermékcsaládDampers for Air Ductwork
  • TermékcsoportBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-09-09
  • Verziószám2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek