Termékek közzététele
Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812
Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812

    The ELBD812 Automatic Intake Dual Combination Damper Louver has 4" deep louver blades, .050" backdraft damper blades and a 45 degree fixed blade angle. It features:

    • 40% Free Area
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    • Operable blades that start to open at .16" w.g. static pressure and are fully open at .23" w.g. static pressure.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórd-12
    • TermékcsaládExterior Louvers and Grilles
    • TermékcsoportCombination Louvers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2009-09-09
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök