Termékek közzététele
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375XH
Ruskin

Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375XH

The ELF6375XH Stationary louver is 6" deep and has a 37 1/2 degree blade angle. It features:

• 55% free area.
• A high performance frame system with drainable head collects and removes water to provide excellent water penetration performance.
• Architecturally styled, hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120".
• Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
• All welded construction.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórd-29
  • TermékcsaládFixed Exterior Louvers and Grilles
  • TermékcsoportStationary Louvers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-09-09
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok