Termékek közzététele
Ruskin Aluminum Adjustable Louver ELM811
Ruskin Aluminum Adjustable Louver ELM811
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Adjustable Louver ELM811

    The ELM811 Adjustable Louver - J-Style 45° angle is 4" deep and has a 45 degree blade angle. It features:

    • 38% free area.
    • Low torque operation and architecturally pleasing appearance with low leakage performance.
    • Concealed blade linkage is protected from weather exposure and reduces required installation depth.
    • Blade and jamb seal options provide tight blade-to-blade and blade-to-frame closure.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórd-38
    • TermékcsaládExterior Louvers and Grilles
    • TermékcsoportAdjustable Louvers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2009-09-09
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök