Termékek közzététele
Ruskin Aluminum Thinline Stationary Louver ET125/ET125-30
Ruskin Aluminum Thinline Stationary Louver ET125/ET125-30
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Thinline Stationary Louver ET125/ET125-30

    4.7/5 csillag4.7(9 vélemény)
    The ET125 and ET125-30 Thin Line Satationary Louvers are 1 ¼” deep thinline stationary louvers that are primarily used for decorative louver and PTAC applications where water penetration is not a concern. They feature:

    • Thin depth for limited space applications.
    • High free area.
    • Available with a variety of frame styles.
    • Corrosion resistant, all aluminum construction.
    • Outstanding durability and low maintenance.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórd-51
    • TermékcsaládFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TermékcsoportStationary Louvers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2009-09-09
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök