Termékek közzététele
Ruskin Steel Stationary Sightproof Louver L24
Ruskin Steel Stationary Sightproof Louver L24
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Sightproof Louver L24

    The L24 Formed Steel Stationary Sightproof Louver is a 4" deep stationary louver. It features:

    • 42% free area.
    • Sightproof and vandal resistant blades.
    • Economical galvanized steel construction.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórd-60
    • TermékcsaládFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TermékcsoportSightproof Louvers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2009-09-09
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök