Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
ruskin/products/22396987-92d9-4d54-9c2a-7e125b49d83a
Kezdőlap
Kategóriák
Ajtók
Redőnyök
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver LM6811
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Ruskin
Követés
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver LM6811
The LM6811 Adjustable Louver is 4" deep and has a 90 degree blade angle. It features:
76% free area
Tight shut off for excellent weather protection
Rugged galvanized steel construction
Exposed linkage for easy maintenance
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
rd-76
Termékcsalád
Exterior Louvers and Grilles
Termékcsoport
Adjustable Louvers
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2009-09-09
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12803
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Ajtók - Redőnyök
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
Letöltés
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
Letöltés
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7300
4.7
(
7
)
Letöltés
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
4.6
(
11
)
Letöltés
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
Letöltés
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.5
(
10
)
Letöltés