Termékek közzététele
Ruskin Extruded Aluminum Thin Line Stationary Louver ELF15J
Ruskin Extruded Aluminum Thin Line Stationary Louver ELF15J
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum Thin Line Stationary Louver ELF15J

    The ELF15J Thin Line Stationary Louver is 1-1/2" deep and has a 45 degree blade angle. It features:
    • 50% free area.
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórd-87
    • TermékcsaládFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TermékcsoportStationary Louvers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2009-09-09
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök