Termékek közzététele
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375X
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375X
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375X

    The ELF375X Aluminum Stationary Drainable Louver has a 4" deep frame with a 37-1/2 degree blade angle. It features:

    • 54% free area.
    • High performance frame system with drainable head collects and removes water to provide excellent water penetration performance.
    • Architecturally styled, hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120".
    • All welded, aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórd-90
    • TermékcsaládFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TermékcsoportStationary Louvers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2009-09-09
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök