Termékek közzététele
Ruskin Aluminum Stationary Rain-Resistant Louver EME4625
Ruskin Aluminum Stationary Rain-Resistant Louver EME4625
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Rain-Resistant Louver EME4625

    The EME4625 Aluminum Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver has a 4" deep frame and vertical blades. It features:

    • 41% free area.
    • Closely spaced vertical blades that prevent the penetration of wind-driven rain, reducing damage and additional operating expenses.
    • Less expensive than 6" wind driven rain models.
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórd-96
    • TermékcsaládFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TermékcsoportWind-Driven Louvers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2009-09-09
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök