Termékek közzététele
Stationary Wind Driven Rain Louver EME420DD
Ruskin

Stationary Wind Driven Rain Louver EME420DD

The EME420DD Stationary Wind Driven Rain Louvers has a 4" deep frame and sightproof blade's.

It features:
  • AMCA Certified over 99% effective ratio wind driven rain performance at both 29 mph and 50 mph.
  • AMCA Certified Air and Water Performance.
  • Maximum 1250 fpm water penetration.
  • Continuous blade lengths up to 120" wide.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóruskin-005
  • TermékcsaládFixed Exterior Louvers and Grilles
  • TermékcsoportWind-Driven Louvers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-12-01
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok