Termékek közzététele
OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M
RYOBI

OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M

Item No. SKU1006 Center Pivoted, applicable to sigle and double action Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood 1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment Adjusting door closed position by screw Adjsuting door parallel position by screw
Specifikáció
  • Peso Máximo: 110kg

    Ancho Máximo (Interior): 1,050mm
    Ancho Máximo (Exterior): 900mm
    Ángulo Apertura Máximo: 90°
    Ángulo De Retención: 90°
    Durabilidad: : 1,000,000 ciclos
    Tensión De Primavera: Medio
    Ajuste De Posición De Cierre: Sí
    Ajuste de espacio libre:Sí

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító30-32M
  • TermékcsaládDOOR CLOSER
  • TermékcsoportOVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)94
  • Szélesség (mm)329
  • Mélység (mm)38
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Gyártás helyeTajvan
  • Nettó tömeg (kg)5.87
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware