Termékek közzététele
Bocaro
RZB
Archivált

Bocaro

Series: Bocaro Type of Protection: IP 66 Protection Class: I Voltage: 220 - 240 V / 50 Hz Decorative bollard with square cross section made of corrosion resistant Aluminium, poweder coated. With recessed stainless steel fixing bracket. Clear glass LED protection cover. LED with integral driver. Connection box on base, max. 2 x 3 x 2,5mm² for loop-through. LED included. Available Colours: anthracite metallic Type of Installation: ground installation Dimensions: L 156, B 156, H 1100 Lamp: LED Life time: 50000 h (L80/B10) Colour Temperature: 4000K Socket 1: without socket Operating Mode Lamp 1: Converter not necessary Safety Marks: F-mark Impact Protection: IK06 (1 Joule) Luminaire flux LED: 1700lm System power: 20W Beam Angle: 113° Number of fittings B10A: 40 Number of fittings B16A: 60 Number of fittings C10A: 65 Number of fittings C16A: 102 Unified Glare Ratio: 28,4 EEC: A+
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító611991-0031-1
  • TermékcsaládOutdoor luminaire
  • TermékcsoportBollards
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-07-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)156
  • Szélesség (mm)156
  • Mélység (mm)1100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)8.55
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
  • IFC besorolásLámpa
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 névLamps
  • OmniClass szám23-35 45 15
  • OmniClass névLamps