Termékek közzététele
TASK free standing double
TASK free standing double
TASK free standing double
    XAL

    TASK free standing double

    Free standing luminaire with two rectangular luminaire head made of aluminium and rounded edges; luminaire heads arranged either parallel or linear; ultra low-profile design (only 15 mm); rectangular downpipe; pedestal with recess for table base; surface powder coated; direct/indirect light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light, directed up and down by laser engraving; optional: indirect component with special PCBs for increased luminous flux; optional: indirect component with special, inclined PCBs for asymmetric radiation characteristic; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; switch installed in the downpipe; incl. connection cable (3m) with safety plug
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTASK_free_standing_double
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportFloor | Standing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-07-10
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
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
    Hasonló termékek

    4.9/5 csillag 4.9 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (23)
    5.0/5 csillag 5.0 (5)
    4.1/5 csillag 4.1 (8)