Termékek közzététele
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
    SABCO

    Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010

    4.0/5 csillag4.0(6 vélemény)
    SABCO is a frameless glass balustrade system particularly suitable for public applications and hight traffic areas. It offers a modern frameless design to all railing projects. Thanks to its versatility use (one system for all applications), SABCO is unique on the market (private and public use). Description of the built-in-slab mounting : - Built-in-slab - Applications : private / public - Glass thickness : from 15 to 25.52 mm according to the application - Very fast installation : simple adjustment thanks to the patented clamps - All glass sizes and types tested (tempered / not tempered). All the interlayers - Adjustment of the glass alignment : of + ou – 15 mm at 1.10 m - Maximum glass length is 2.50m and height is 2.10 m for a windbreak and railing function
    Specifikáció
    • - Various Cladding configurations available - 3 finish : Natural aluminium / stainless steel effect / RAL aluminium - wide range of handrails available - SABCO fits balustrades up to 40° incline. - Profile drilled every 200 mm - Integrated drainage system
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSabco-base-shoe-built-in-slab
    • TermékcsaládBalustrade
    • TermékcsoportBuilt-in-slab
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-27
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • UNSPSC névFencing
    • UNSPSC kód301520
    • Uniclass 2015 kódSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 leírásBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 névGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika