Termékek közzététele
GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Wall - Exterior
GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Wall - Exterior
    Safti First

    GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Wall - Exterior

    60 Minute Fire Resistive Rated Wall - Exterior with SuperLite II-XL 60 IGU glazing
    • Aluminum framing system available in multiple profiles for interior and exterior applications.
    • 60 minute fire resistive transparent wall/window assemblies tested to ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
    • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
    • Capable of floor-to-floor and wall-to-wall glazing.
    • Fully vetted for exterior performance with static & dynamic water pressure testing, air infiltration testing, thermal cycling & condensation evaluation, and structural, seismic and interstory displacement testing.
    • Can be customized to meet Level 8 Ballistic per UL 752-2005.
    • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító60_m_fire_resist_wall_exterior
    • TermékcsaládWalls
    • TermékcsoportFire resistive
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Fal
    • IFC besorolásFüggönyfal
    • UNSPSC névGlass curtainwalling
    • UNSPSC kód30151806
    • Uniclass 2015 kódSs_25_60_35_30
    • Uniclass 2015 leírásFire-resistant glazing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • OmniClass szám23-17 15 11 25
    • OmniClass névHeat Strengthened Glass
    • CSI UniFormat II kódB20
    • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika