Termékek közzététele
GPX SuperLite II - 90 Minute Fire Resistive Door
Safti First

GPX SuperLite II - 90 Minute Fire Resistive Door

Fire resistive transparent wall assembly meeting ASTM E-119 and ANSI/UL 263 with hose stream for up to 2 hours. Maximum panel size of 6,975 sq. inches not to exceed 116-¼” in height or width. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGPX_superlite_2
  • TermékcsaládDoors
  • TermékcsoportFire protective
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-04-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak
  • UNSPSC névFire protection
  • UNSPSC kód4619
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 88 13
  • CSI MasterFormat 2014 névFire-Resistant Glazing