Termékek közzététele
GPX Builders Series Temperature Rise
GPX Builders Series Temperature Rise
    Safti First

    GPX Builders Series Temperature Rise

    • 60 to 90 minute temperature rise framing system available in multiple profiles.
    • Frames offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.

    Temperature Rise Doors with GPX Architectural Series Wall/Window
    • 60 - 90 minute temperature rise single and pair doors with GPX Architectural Series Wall/Window tested to ASTM E-119, which limits the temperature rise to 250 F above ambient on the non-fire side
    • Tested to NFPA 252, Fire Tests for Door Assemblies.
    Available profiles:
    • Multiple profiles available.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósaftifirst-gpx-builders-series-temperature-rise
    • TermékcsaládBuilding Materials
    • TermékcsoportFire-Rated Glass
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-09-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok