Termékek közzététele
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402

    Chevron Flooring T&G - SM402

    Engineered Oak Chevron Flooring Brushed & UV Oiled
    Specifikáció
    • Density 670kgs/M3, Hardness 7100N Under Floor Heating
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSM402
    • TermékcsaládFlooring & Tiles
    • TermékcsoportEngineered Wood Flooring
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-01-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)18
    • Szélesség (mm)90
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTölgyfa
    • Másodlagos anyagNyírfa
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.67
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
    • Uniclass 2015 kódEF_30_20
    • Uniclass 2015 leírásFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 13 11
    • OmniClass névWood Flooring