Termékek közzététele
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
    Salvatori

    Mirrors - Archimede Circle

    The Archimede mirrors framed in gun-metal painted steel play with the geometry of circles and rectangles by means of a discreetly placed hinge system which allows them to “fold” in on themselves. Available in rectangular and circular format, both options include a magnifying mirror.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMirrors-Archimede-C
    • TermékcsaládMirrors
    • TermékcsoportCircle
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMárvány
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Tükrök
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Furniture
    • OmniClass szám23-21 23 00
    • OmniClass névResidential Furniture and Equipment