Termékek közzététele
Air to Water MONO OUTDOOR (940x1420x330)
Archivált

Air to Water MONO OUTDOOR (940x1420x330)

· Air-to-water heat pump for domestic hot water production and space heating/cooling · Connectable to Samsung tank integrated unit or to third party equipment thanks to the Mono control kit · Integrated plate heat exchanger · Maximum 65°C leaving water temperature by heat pump down to +10°C (max. 60°C down to -5°C) · Operation range down to -25 °C outdoor temperature · 4-Step Quiet mode · SCOP rating of A+++ · Inverter Twin Rotary outdoor unit compressor · 2-zone control, suitable for floor heating and radiators · SmartThings compatible with optional Wi-Fi Kit · Energy monitoring through touch controller · PV and Smart Grid ready
Specifikáció
  • 12.0 ~ 14.0 kW(C); 12.0 ~ 16.0 kW(H); R32 (GWP=675) ; (Φ, #, V, Hz) ,2,220-240,50 / 3,4,380-415,50

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAE120JXYDEH-EU
  • TermékcsaládOutdoor Unit
  • TermékcsoportAir to Water Heating
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1420
  • Szélesség (mm)940
  • Mélység (mm)330
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagRéz
  • Tervezés helyeDél-Korea
  • Gyártás helyeDél-Korea
  • Nettó tömeg (kg)108
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásHőcserélő
  • ETIM-kódEC011583
  • ETIM-névAir-conditioning split system – single-split condensing unit, air-cooled
  • UNSPSC névCondensing units
  • UNSPSC kód40101704
  • Uniclass 2015 kódPr_70_65_03_02
  • Uniclass 2015 leírásAir cooled condensing units
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 43 00
  • OmniClass névHVAC Condenser Units
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment