Termékek közzététele
HG40NF690GF Hospitality Display
HG40NF690GF Hospitality Display
    Archivált

    HG40NF690GF Hospitality Display

    Smart display that provides information to hotel management regarding maintenance and service needs

    • Customizable content and home menu creation to suit guests’ needs
    • Streamline operations through coaxial infrastructure compatibility
    • Gauge and address maintenance needs in anticipation of guestneeds
    Specifikáció
      • Backlight : LED
      • Screen Size (Inch) : 40"
      • Resolution : 1920 X 1080 (Full HD)
      • Picture Engine : Hyper Real
      • Micro Dimming : N/A
      • Auto Motion Plus : N/A
      • Film Mode
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHG40NF690GF
    • TermékcsaládSMART Hospitality Display
    • TermékcsoportPremium
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-08-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)527.7
    • Szélesség (mm)917.1
    • Mélység (mm)77
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)7.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális- televíziók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC001630
    • ETIM-névTelevision
    • UNSPSC névDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • UNSPSC kód52
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_25_48
    • Uniclass 2015 leírásLiquid crystal display (LCD) panels
    • OmniClass szám23-37 19 13
    • OmniClass névLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors