Termékek közzététele
HSP Duct Air Conditioner

HSP Duct Air Conditioner

Calm under pressure.

With the capability to handle static pressure up to 1.1 in. WC, the High Static Pressure (HSP) Duct provides expansive coverage with outstanding cooling and heating performance.

The high static pressure capabilities of the HSP Duct allows for longer duct runs to accommodate varying applications.

AC Features:

  • ADVANCED COMMISSIONING AND SERVICE

    The HSP Duct is equipped with a removable EEPROM chip on the main circuit board to store unit option settings, serial number, unit tag, and other field programmed data. This allows for ease of startup, commissioning, product registration, and future service work when using Samsung service software (S-Net Pro2).

  • EASY ACCESS

    All internal components are accessible from the bottom or side of the unit.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhsp-duct-air-conditioner
  • TermékcsaládCommercial
  • TermékcsoportVRF Indoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeDél-Korea
  • Gyártás helyeDél-Korea
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • ETIM-kódEC011580
  • ETIM-névAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Uniclass 2015 kódPr_70_65_03_42
  • Uniclass 2015 leírásIndoor refrigeration units
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 21
  • OmniClass névSplit System Air Conditioning Units