Termékek közzététele
Under Ceiling Air Conditioner

Under Ceiling Air Conditioner

Compact with impact.

The Under Ceiling unit boasts a slim, compact design and flexible configuration.

Under ceiling or low wall installation options allow for more effective use of available space.

AC Features:

  • ADVANCED COMMISSIONING AND SERVICE

    The Under Ceiling unit is equipped with a removable EEPROM chip on the main circuit board to store unit option settings, serial number, unit tag, and other field programmed data. This allows for ease of startup, commissioning, product registration, and future service work when using Samsung service software (S-Net Pro2).

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóunder-ceiling-air-conditioner
  • TermékcsaládCommercial
  • TermékcsoportVRF Indoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolisztirol (EPS)
  • Tervezés helyeDél-Korea
  • Gyártás helyeDél-Korea
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • ETIM-kódEC011580
  • ETIM-névAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Uniclass 2015 kódPr_70_65_03_42
  • Uniclass 2015 leírásIndoor refrigeration units
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 21
  • OmniClass névSplit System Air Conditioning Units