Termékek közzététele
Aveiro basin 60
Aveiro basin 60
Aveiro basin 60
Aveiro basin 60
Aveiro basin 60
    Sanindusa

    Aveiro basin 60

    Installation wall-mounted. Glazed on all sides. 

    Specifikáció
    • Includes Fixing Kit. With embellisher ring.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító103310_Aveiro_basin
    • TermékcsaládAveiro
    • Termékcsoportwashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)595
    • Mélység (mm)505
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)12.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika