Termékek közzététele
Flux wall hung Washbasin
Flux wall hung Washbasin
    Sanindusa

    Flux wall hung Washbasin

    Installation wall-mounted Glazed on all sides Not rectified Not compatible with valves Without overflow
    Specifikáció
    • Fixing kit included Siphon adapter ref 4V9811 included
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító109750_Flux_wall-hung-washbasin
    • TermékcsaládFlux
    • Termékcsoportwashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)135
    • Szélesség (mm)655
    • Mélység (mm)390
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika